17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パネルファスナー C-548

通常単価(税別)
251332
税込単価
276365
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません・ばねが内蔵されており、外...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ばねが内蔵されており、外観がスッキリ

C - 548 - M3の寸法図

C-548-M3の寸法図

C - 548 - M5の寸法図

C-548-M5・C-548-M5-6の寸法図

かしめ治具参考寸法 かしめ治具

かしめ治具参考寸法
かしめ治具

かしめ治具参考寸法 パネル

かしめ治具参考寸法
パネル

規格表

商品番号LD1D2D3t製品質量(g)
C-548-M3733.34.60.8~1.7
C-548-M51055.36.81.5~5
C-548-M5-6

型番リスト

表示件数

施錠用穴

ネジ部サイズ

RoHS?最小発注数量
十字穴
M3
10
1個
十字穴
M5
10
1個
六角穴
M5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
5日目
251
( 276 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません
・ばねが内蔵されており、外観がスッキリします
・筐体と扉をしっかりと固定することができます
・ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます
【用途】
・サーバーラック・エンクロージャーの側

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルファスナー C-548のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験機の部品
4
満足度:4.0
回転装置の部品に使用しました。 コンパクトで動きが良く、問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルファスナー C-548
ステンレス防水小型ファスナー C-1414
ウイングノブロック C-319-A
プッシュボタンハンドル C-311
スライドカムロック C-315
回転ラッチ C-580N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格251-4,148 -1,757 -2,783767 -1,124 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類特殊型-----
材質樹脂・その他-----
スプリングあり-----
材質詳細本体:アルミニウム材(A6061)/ねじ部:ステンレス(SUS303)-----
表面仕上本体:アルマイト処理-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング