メカニカル部品技術窓口

確定しました

ハットラックハンドル A-876

型番:

A-876-1RB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-876-1RBの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ABS樹脂
なし
全長(mm)
66.6
全幅(mm)
156.7
表面仕上
-
用途
飛行機・バス・列車の荷物棚
種類
平面取付用ブラケット
仕様
R100
商品コード
01899

商品情報

外形図

ハットラックハンドル A-876 外形図1

A-876-1R

ハットラックハンドル A-876 外形図2

パネル穴明け寸法(A-876-1R)

ハットラックハンドル A-876 外形図3

A-876-2R

ハットラックハンドル A-876 外形図4

パネル穴明け寸法(A-876-2R)

製品仕様

型番A-876-1RA-876-2R
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上焼付塗装(グレー)
製品質量(g)310200

平面取付け用ブラケット

型番A-876-1RBA-876-2RB
製品質量(g)98

使用例

ハットラックハンドル A-876 使用例1
ハットラックハンドル A-876 使用例2
ハットラックハンドル A-876 使用例3

φ5球端子のワイヤーを使用

用途

飛行機、バス、列車の荷物棚

型番リスト

表示件数
型番
A-876-1RB

材質

全長

(mm)

全幅

(mm)

表面仕上

種類

商品コード

最小発注数量
[樹脂] ABS樹脂
66.6
156.7
-
平面取付用ブラケット
01899
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
【用途】
・バス、列車の荷物棚。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハットラックハンドル A-876の型番A-876-1RBのページです。 型番A-876-1RBに関する仕様情報を記載しております。
ハットラックハンドル A-876のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハットラックハンドル A-876
フラッシュハンドル A-873
ラッチ式ハンドル A-195
ストライカー A-151-ST-2
ストライカー A-151-ST-4
リフトアップハンドル A-868
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2365,985 -1,9072406497,351 -
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ受座受座平面ラッチ
なしありありなしなしあり
用途飛行機・バス・列車の荷物棚特装車、バス、リフトドア、大型扉、引戸、シャッタードアバス内部の天井箱蓋、計測機器A-151用ストライカーA-151用ストライカーバス等のトランクリッド、ワンタッチ扉、引戸
仕様R100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング