メカニカル部品技術窓口
【特長】・つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。・施解錠が一目で認識できるように、マ...
詳細を確認
| 型番 | RoHS10 | 仕様 | 材質 | 表面仕上 | 最大適用板厚 (mm) | 製品質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 止め金 | 本体 | 止め金 | |||||
| CP-318-PU-180 | - | 回転角度180° | ポリアミド6 (PA6・ブラック) | ステンレス鋼板 (SUS304) | しぼ加工 | バレル研磨 | 4.0 | 28 |
| CP-318-PUH-90 | ● | 回転角度90° | 28 | |||||
●:RoHS10指令対応品

【特長】
・つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。
・施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
・つまみに長穴を明けた為、ネームプレートを吊るすことができます。
・スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
・難燃材(UL 94V-0)を使用。
【用途】
・配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
平面ハンドル A-240-A
4通常価格(税別):2,208円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製
4通常価格(税別):158円~