メカニカル部品技術窓口

確定しました

プラスチックドローファスナー CP-318

型番:

CP-318
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-318の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
樹脂
特殊付加機能
なし(通常)
用途
通信機器、測定機器
材質(詳細)
本体:ポリアミド6(PA6)/止め金:ステンレス鋼板(SUS304)
仕上
本体:シボ加工/止め金:バレル研磨
ブラック
適用板厚(mm)
最大4.0
外径(mm)
30
商品コード
23597

商品情報

外形図

プラスチックドローファスナー CP-318 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量
(g)
本体止め金本体止め金
CP-318ポリアミド6
(PA6・ブラック)
ステンレス鋼板
(SUS304)
しぼ加工バレル研磨30

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

プラスチックドローファスナー CP-318 パネル穴明け寸法図

型番リスト

表示件数
型番
CP-318
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
・樹脂製で軽量です。
【用途】
・通信機器・測定機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックドローファスナー CP-318の型番CP-318のページです。 型番CP-318に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックドローファスナー CP-318のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックドローファスナー CP-318
プラスチックドローファスナー CP-318-PU
ロック付ドローファスナー CP-318-MD
プラスチックスライドカムロック CP-315
プラスチックビットロック CP-316-A
プラスチックロータリーロック CP-314
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,024721 -977378 -3942,651
通常出荷日5日目5日目9日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式錠前付きラッチ式ラッチ式ラッチ式
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング