17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ> A-505

通常単価(税別)
8,293
税込単価
9,122
通常出荷日:5日目

【特長】・扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。・施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。・ハンド...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ> A-505 外形図1
トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ> A-505 外形図2

パネル穴明け寸法

トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ> A-505 外形図3

ハンドル部

製品仕様

材質取付けベースステンレス鋼板(SUS304)
ハンドル亜鉛合金(ZDC)
表面仕上ハンドルクロムめっき(MZCr)
付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス
製品質量(g)1,200
備考C-870とC-40を使用すると3点締めになります。
快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレー等を注入し、動作確認してください。

使用例

取付け方法

トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ> A-505 使用例

型番リスト

表示件数

勝手

商品コード

最小発注数量
左開き用
01194
1個
右開き用
01195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,293
( 9,122 )
5日目
8,293
( 9,122 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。
・施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。
・ハンドル単体でもパネルに取付け可能。
・ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
・右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です)。
【用途】
・特装車・建機・コンテナー・振動機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ> A-505のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ> A-505
ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-W
大型トリガーハンドル A-869
ステンレス埋込みハンドル A-1860
ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W
密閉用埋込みハンドル FA-818
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,29310,6903,697 -8,08518,700 -13,650
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目〜5日目
ハンドル形状L型ハンドル密閉ハンドルL型ハンドルスイングハンドルL型ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなしなしなし-錠前付き
材質ステンレスステンレスアルミニウムステンレスステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング