メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L

型番:

A-866-1L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-866-1Lの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[アルミニウム] アルミニウム合金(ADC)
なし
全長(mm)
95
全幅(mm)
120
材質(詳細)
ハンドル:アルミニウム合金(ADC)/ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
ハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)/ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途
特装車・建設機械等のワンタッチドア
種類
ハンドル本体
仕様
内部操作ハンドル
商品コード
03490
-
-

商品情報

外形図

ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L 外形図

製品仕様

  • 内部操作ハンドル
  • 製品質量:2,231g
  • 材質
    ハンドル:アルミニウム合金(ADC)
    ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上
    ハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)
    ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 鍵番号:T2030
  • 付属品:キー2本

パネル穴明け寸法

ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数
型番
A-866-1L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
・扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
・アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
【用途】
・特装車・建設機械等のワンタッチドア。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルスナッチロックハンドル A-866-1Lの型番A-866-1Lのページです。 型番A-866-1Lに関する仕様情報を記載しております。
ダブルスナッチロックハンドル A-866-1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L
平面ラッチ C-866
ストライカー A-151-ST-1
プラスチックインナーハンドル AP-866
ラッチ式ハンドル A-195
ストライカー A-151-ST-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,8101,4393001,1921,907240
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ受座平面ラッチ平面ラッチ受座
材質アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)亜鉛合金(ZDC)ポリカーボネイト(PC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしなしありなし
全長(mm)955762707050
全幅(mm)12041261303214

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング