メカニカル部品技術窓口

確定しました

スライドクリップロック C-939

型番:

C-939
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-939の仕様・寸法情報

ハンドル形状
L型ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
アルミニウム
特殊付加機能
なし(通常)
用途
ボートのハッチロック
種類(詳細)
本体
材質(詳細)
アルミニウム合金(ADC)
仕上
アルギー処理、アクリル系樹脂焼付塗装
商品コード
22903

商品情報

外形図

スライドクリップロック C-939 外形図1
スライドクリップロック C-939 外形図2

パネル穴明け寸法

製品仕様

製品質量材質表面仕上
50gアルミニウム合金(ADC)アクリル系樹脂焼付塗装

使用例

スライドクリップロック C-939 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-939
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,984
( 2,182 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠と解錠がワンアクションでできます。
・南京錠で施錠できます。
・防錆処理を施してあります。
【用途】
・ボートのハッチロック。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドクリップロック C-939の型番C-939のページです。 型番C-939に関する仕様情報を記載しております。
スライドクリップロック C-939のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドクリップロック C-939
スライドカムロック C-315
DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型
防水フラットハンドル A-465-C
アルミニウム合金ハッチロック C-360
薄型平面スイングハンドル A-464-C
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,984767 -10,300 -2,6732,5502,104 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状L型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしラッチ式ラッチ式錠前付きなし-
材質アルミニウム亜鉛亜鉛亜鉛アルミニウム亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)防水
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング