メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス面付ロックハンドル A-1347

型番:

A-1347
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-1347の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
用途
配分電盤、制御盤
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
仕上
電解研磨
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大3.2
外径(mm)
30
適用ハンドル
0061-H、0062-H
商品コード
01971
備考
止め金は別売りです。
-
-

商品情報

外形図

ステンレス面付ロックハンドル A-1347 外形図

製品仕様

  • 製品質量:140g
  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:電解研磨
  • 鍵番号:No.0061-H・No.0062-H(別売)
  • 最大適用板厚:3.2mm
  • 用途:配分電盤・制御盤
ステンレス面付ロックハンドル A-1347 製品仕様

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-1347
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,245
( 7,970 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボールを内蔵しています。
・パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
・左右兼用型です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス面付ロックハンドル A-1347の型番A-1347のページです。 型番A-1347に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス面付ロックハンドル A-1347のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス面付ロックハンドル A-1347
大型面付ロックハンドル A-388N
面付引戸錠 A-353
サイドリフト式面付クレモンボルト A-328
ステンレスキャップ付ロックハンドル A-1148
ステンレスロックハンドル A-1147
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,24511,18228,874 -7,8281,771 -4,285 -
通常出荷日5日目在庫品1日目8日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドル密閉ハンドルL型ハンドル密閉ハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きラッチ式ラッチ式錠前付き錠前付き
材質ステンレス亜鉛ステンレススチールステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング