17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-W

通常単価(税別)
14,08716,342
税込単価
15,49617,976
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ。・調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できま...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-W 外形図

注1:連結角棒長さ=パネル厚+10mm切断してご使用ください。

製品仕様

  • 材質:
    本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
    ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 付属品:受座
  • 備考:パネル厚50mm以上の扉には、□10角棒をご使用ください。

規格表

ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-W 規格表

※参考使用荷重Fは静荷重負荷による変形発生時の1/2とする。

使用例

ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-W 使用例

ハンドルの回転具合を調整できます。

取付け方法

ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-W 取付け方法

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
260
80
130
60225
1個
185
70
102
60227
1個
150
70
90
60228
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,342
( 17,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,653
( 16,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,087
( 15,496 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ。
・調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
・左右兼用型。
【用途】
・コンテナー・密閉用の扉

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-W
ステンレス密閉用ハンドル FA-1919
ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-W
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
ステンレス密閉用ハンドル FA-1110
ダブルシックルハンドル (両面ハンドル)A-298
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格14,087-6,346 -10,6903,890 -4,396 -10,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルL型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしなしなしなしなし錠前付き
材質スチールスチールステンレスステンレスステンレスアルミニウム
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング