17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス密閉用ハンドル FA-1753

通常単価(税別)
3,59718,594
税込単価
3,95720,453
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】<FA-1753>・ステンレス製で耐食性に優れています。・機能美を強調した斬新なデザインです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス密閉用ハンドル FA-1753 外形図
ステンレス密閉用ハンドル FA-1753 外形図

製品仕様

<FA-1753>
・材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
・表面仕上:サンドブラスト処理(センター部は鏡面パフ研磨)
・鍵番号:0200
・付属品:キー2本

<FA-1753S>
・製品質量:
FA-1753S-1/90g
FA-1753S-2/60g
・材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
・表面仕上:サンドブラスト処理

規格表

ステンレス密閉用ハンドル FA-1753 規格表
ステンレス密閉用ハンドル FA-1753 規格表

:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

<FA-1753>
・内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。

型番リスト

表示件数

種類

鍵形状

特殊付加機能

種類(詳細)

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
本体
なし
なし(通常)
本体
200
52
47
60139
10
1個
本体
なし
なし(通常)
本体
176
52
47
60140
10
1個
本体
なし
なし(通常)
本体
157
52
47
60141
10
1個
関連部品
-
-
受座
25
45
37
60142
-
1個
関連部品
-
-
受座
25
45
17
60143
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,594
( 20,453 )
5日目
16,801
( 18,481 )
5日目
16,274
( 17,901 )
5日目
3,709
( 4,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
<FA-1753>
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・機能美を強調した斬新なデザインです。
・激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
・左右兼用型。
<FA-1753S>
・ 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
・ ステンレス製で耐食性に優れています。
・ 機能美を強調した斬新なデザインです。
・ 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
【用途】
・厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス密閉用ハンドル FA-1753のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス密閉用ハンドル FA-1753
ステンレス密閉用ハンドル FA-1919
ステンレス密閉用ハンドル FA-1110
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
ステンレス密閉用ハンドル FA-1118
ステンレス密閉用ハンドル FA-1112
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,597-6,346 -4,396 -3,890 -5,129 -3,945 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用コンテナ、密閉用の筐体振動機器の扉、密閉扉、電磁波防護扉、防音扉冷温蔵庫・密閉用の扉船舶、厨房用機器、医療用機器、環境機器冷温蔵庫・密閉用の扉
材質(詳細)ステンレス鋼鋳物冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼鋳物(SUS316)ステンレス鋼鋳物(SUS316)ステンレス鋼鋳物ステンレス鋼
仕上サンドブラスト処理鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨バフ研磨鏡面バフ研磨

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング