17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:切削加工
  • 最大適用板厚:10mm
  • 付属品:大ナット・ビスセット
  • 用途:大型キュービクル・屋外配電盤

パネル穴明け寸法

ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326 パネル穴あけ寸法1

A-1326-2/-3

ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326 パネル穴あけ寸法2

A-1326-4

取付け方法

ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326 取付け方法

規格表

型番(W1□W2H1H2H3φDφd1φd2PM製品質量(g)
A-1326-246122826664278.54026570
A-1326-340102621.5552237.53222373
A-1326-43282213.5538---22174

使用例

ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326 使用例

商品特長詳細

(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品耐火形扉用把手

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

適用ハンドル

商品コード

最小発注数量
52
A-326-2・3-H
02814
1個
38
A-326-4-H
02802
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,378
( 15,816 )
5日目
10,500
( 11,550 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(パッキン・Oリング使用)。
・頑強な作りのロックハンドル。
・クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認が可能。
・耐熱・耐塩・耐酸。
・左右兼用型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326
防水大型ロックハンドル A-326
ステンレス大型密閉用ハンドル FA-1625
ステンレス防水ロックハンドル A-1172
ステンレス防水ロックハンドル A-1399
大型面付ロックハンドル A-388N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格10,500-1,365 -29,864 -6,3466,28511,182
通常出荷日5日目5日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドル密閉ハンドルロックハンドルロックハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付きなし錠前付き錠前付き
材質ステンレス亜鉛ステンレスステンレスステンレス亜鉛
特殊付加機能防水防水なし(通常)防水防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング