メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス防水ロックハンドル A-1172

通常単価(税別)
6,346
税込単価
6,981
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)です。・ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A-1172-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1172-3の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
ステンレス
特殊付加機能
防水
用途
配分電盤、制御盤
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
仕上
切削加工
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大11.5
外径(mm)
32
付属品
大ナット、ビスセット
適用ハンドル
A-172-H
商品コード
00759
備考
止め金は別売りです。

商品情報

外形図

ステンレス防水ロックハンドル A-1172 外形図1

A-1172-2

ステンレス防水ロックハンドル A-1172 外形図2

A-1172-3

製品仕様

型番質量(g)最大適用板厚(mm)材質表面仕上付属品
A-1172-22907.5ステンレス鋼鋳物(SUS304)切削加工大ナット・ビスセット
A-1172-314011.5

パネル穴明け寸法

ステンレス防水ロックハンドル A-1172 パネル穴あけ寸法1

A-1172-2

ステンレス防水ロックハンドル A-1172 パネル穴あけ寸法2

A-1172-3

商品特長詳細

(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品耐火形扉用把手

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-1172-3

適用板厚

(mm)

外径

(mm)

商品コード

最小発注数量
最大11.5
32
00759
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,346
( 6,981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)です。
・ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定します。
・耐火・耐熱・耐塩・耐酸です。
・左右兼用型です。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス防水ロックハンドル A-1172の型番A-1172-3のページです。 型番A-1172-3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス防水ロックハンドル A-1172のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス防水ロックハンドル A-1172
ステンレス防水ロックハンドル A-1399
防水ロックハンドル A-316・A-1316
ステンレス防水ロックハンドル A-1149-1
防水ロックハンドル A-94
ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,3466,285492 -7,5001,099 -10,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドル-ロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体-本体本体本体
鍵形状なし錠前付き-錠前付き錠前付き錠前付き
材質ステンレスステンレス-ステンレス亜鉛ステンレス
特殊付加機能防水防水-防水防水防水

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング