17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 鍵番号

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 付属品:キー2本・ビスセット
ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A 仕様

パネル穴明け寸法

規格表

型番鍵番号L1L2L3L4L5L6(H)t適用板厚製品質量
(g)
付属止め金
A-1950-A-1-TAK60TAK6020032.520.5155.517720.58030.6~3.2633AC-1025-E-1
A-1950-A-10200AC-1025-E-1
A-1950-A-2-TAK60TAK6016527.51813115018.57020.6~3.2542AC-1025-E-2
A-1950-A-20200AC-1025-E-2

注意・禁止事項

  • 扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RCと組合せてご使用ください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
0200
200
01862
1個
TAK60
200
04172
1個
0200
165
01863
1個
TAK60
165
04173
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
5日目
16,800
( 18,480 )
5日目
15,750
( 17,325 )
18日目
15,750
( 17,325 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・プレス製法のため鋳物に比べ軽量です。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1950-A-TAK60)。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。
・左右兼用型(ストッパーカムを90゜回転させると左右の入替えができます)。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス防水フラットハンドル A-1950-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A
防水フラットハンドル A-484-A
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C
防水フラットハンドル A-485/A-1485
ステンレス薄型防水フラットハンドル A-1494
防水フラットハンドル A-496
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格15,750-4,500 -13,314 -2,306 -12,600 -4,200 -
通常出荷日5日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き-錠前付き錠前付き
材質ステンレス亜鉛ステンレス-ステンレス亜鉛
特殊付加機能防水防水防水防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング