17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C

通常単価(税別)
13,31415,779
税込単価
14,64517,357
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備・左右兼用型【用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C 外形図1

A-1465-C-1~2

 

A-1465-C-3

キー:No.0200

キー:No.TAK60

製品仕様

仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 付属品:キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
型番鍵番号適用板厚製品質量
(g)
付属止め金
A-1465-C-1-1-TAK60TAK600.8~3.5410AC-1025-E-4
A-1465-C-2-1-TAK600.8~3.2325AC-1025-E-4
A-1465-C-3-1-TAK600~2.0245AC-1025-53
A-1465-C-1-1-020002000.8~3.5410AC-1025-E-4

※付属の取付けねじを使用する場合の適用板厚です。

パネル穴明け寸法

ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C パネル穴明け寸法

A-1465-C-1・2(左側)/A-1465-C-3(右側)

規格表

型番L1L2L3L4L5L6L7L8W1W2W3(H1)(H2)(H3)t
A-1465-C-1-1-TAK60142261310311713.5--3026276026242
A-1465-C-2-1-TAK601152212839612.5--28232446.526242
A-1465-C-3-1-TAK6084231250--50.5552823-2526242
A-1465-C-1-1-0200142261310311713.5--3026276026242

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

適用板厚

(mm)

最小発注数量
0200
142
30
0.8~3.5
1個
TAK60
142
30
0.8~3.5
1個
TAK60
115
28
0.8~3.2
1個
TAK60
84
28
0~2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
9日目
15,779
( 17,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,845
( 15,230 )
5日目
13,314
( 14,645 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
・左右兼用型
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス防水フラットハンドル A-1465-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C
防水フラットハンドル A-465-C
ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A
防水フラットハンドル A-484-A
ステンレス薄型防水フラットハンドル A-1494
防水フラットハンドル A-485/A-1485
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格13,314-2,67315,750 -4,500 -12,600 -2,306 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜5日目5日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き-
材質ステンレス亜鉛ステンレス亜鉛ステンレス-
特殊付加機能防水防水防水防水防水防水

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング