17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ステンレス防水ハンドル A-1140

通常単価(税別)
8,61313,525特別価格
税込単価
9,47414,878特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

特殊付加機能詳細

商品コード

最小発注数量
錠前付き
2002
152
60
77.5
最大9.8
耐熱、耐塩、耐酸
03613
1個
錠前付き
0200
152
60
77.5
最大9.8
耐火、耐熱、耐塩、耐酸
03573
1個
錠前付き
TAK55
152
60
77.5
最大9.8
耐熱、耐塩、耐酸
04904
1個
錠前付き
TAK60
152
60
77.5
最大9.8
耐熱、耐塩、耐酸
04132
1個
なし
鍵なし
152
60
77.5
最大9.8
耐熱、耐塩、耐酸
03610
1個
錠前付き
2002
120
48
60.8
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
03614
1個
錠前付き
0200
120
48
60.8
最大8.8
耐火、耐熱、耐塩、耐酸
03574
1個
錠前付き
TAK55
120
48
60.8
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
04905
1個
錠前付き
TAK60
120
48
60.8
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
04133
1個
なし
鍵なし
120
48
60.8
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
03611
1個
錠前付き
2002
102
45
56.3
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
03615
1個
錠前付き
0200
102
45
56.3
最大8.8
耐火、耐熱、耐塩、耐酸
03575
1個
錠前付き
TAK55
102
45
56.3
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
04906
1個
錠前付き
TAK60
102
45
56.3
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
04134
1個
なし
鍵なし
102
45
56.3
最大8.8
耐熱、耐塩、耐酸
03612
1個
錠前付き
0200
90
38
56.3
最大4
耐熱、耐塩、耐酸
01144
1個
錠前付き
TAK60
90
38
56.3
最大4
耐熱、耐塩、耐酸
04135
1個
錠前付き
0200
80
38
56.3
最大4
耐熱、耐塩、耐酸
01133
1個
錠前付き
TAK60
80
38
56.3
最大4
耐熱、耐塩、耐酸
04136
1個
錠前付き
0200
70
38
56.3
最大4
耐熱、耐塩、耐酸
01134
1個
錠前付き
TAK60
70
38
56.3
最大4
耐熱、耐塩、耐酸
04137
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,525
( 14,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,714
( 12,885 )
5日目
11,680
( 12,848 )
4日目
11,714
( 12,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,27110,031
( 11,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,714
( 12,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,184
( 12,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,150
( 12,265 )
19日目
11,184
( 12,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,143
( 11,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,399
( 13,639 )
7日目
10,650
( 11,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,620
( 11,682 )
19日目
10,650
( 11,715 )
5日目
8,6137,665
( 8,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,961
( 14,257 )
5日目
12,961
( 14,257 )
5日目
11,865
( 13,052 )
5日目
11,865
( 13,052 )
5日目
11,476
( 12,624 )
5日目
11,476
( 12,624 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
・防水規格IPX5相当(A-1140-1~3)
・耐火・耐熱・耐塩・耐酸
・左右兼用型
・材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
・表面仕上:鏡面バフ研磨
【用途】
・屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス防水ハンドル A-1140のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス防水ハンドル A-1140
ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H
ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S
ステンレストリガー付防水レバーロックハンドル A-1140-W
ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W
ステンレス防水ロックハンドル A-1399
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,613-15,540 -19,15913,650 -18,700 -6,285
通常出荷日在庫品1日目〜5日目40日目5日目〜5日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能防水 / その他防水なし(通常)防水防水防水

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング