メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式。・防水タイプ(Oリ...
詳細を確認
| 型番 | 適用板厚 | 製品質量(g) |
|---|---|---|
| A-1312-1 | 1.6~4.0 | 515 |
| A-1312-2 | 0.7~3.5 | 215 |
| A-1312-3 | (最大)2.8 | 115 |


| 型番 | (W1) | □W2 | (H1) | (H2) | H3 | H4 | P1 | φD1 | φD2 | φd | R | θ | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1312-1 | 60 | 10 | 52 | 16.5 | 24 | 4 | 39.5 | 62 | 7 | 40.5 | 4 | 60 | M36 |
| A-1312-2 | 46 | 8 | 47 | 15 | 14.5 | 3 | 30 | 44 | 6.5 | 31 | 3.8 | 60 | M30 |
| A-1312-3 | 32 | 8 | 36 | 13.5 | 15.6 | 2.7 | 24 | 34 | 4 | 25 | 2.5 | 60/90※1 | M24 |
※1. A-1312-3はカムを入れ替えることにより回転角度を60°又は90°にすることができます。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式。
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。
・左右兼用型。
【用途】
・屋外キュービクル・配分電盤。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-180
5通常価格(税別):1,674円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
密閉用ハンドル FA-118
4.8通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
止め金(AC-25・鉄製)
4.3通常価格(税別):42円~

タキゲン製造
密閉用小型ハンドル FA-708
5通常価格(税別):1,577円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~