17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス平面リフトハンドル A-1205

通常単価(税別)
11,60911,861
税込単価
12,77013,047
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・ハンドルを押下げると、扉を締付けます。・ ハンドルを引...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス平面リフトハンドル A-1205 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 鍵番号:0050
  • 付属品:専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
  • 備考:止め金とカムを逆にすることにより左右兼用になります。

規格表

ステンレス平面リフトハンドル A-1205 規格表

使用例

ステンレス平面リフトハンドル A-1205 作動例

ハンドルを倒すと扉を締付けます。

注意・禁止事項

  • 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

付属品

商品コード

最小発注数量
錠前付き
0050
専用止め金、取付板、ビスセット、キー2本
01565
1個
ラッチ式
鍵なし
専用止め金、取付板、ビスセット
01566
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,861
( 13,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,609
( 12,770 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
・ ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能です。
・左右兼用型。
・ 防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平面リフトハンドル A-1205のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平面リフトハンドル A-1205
平面リフトハンドル A-204
ステンレス平面リフトハンドル A-1204-3
平面リフトハンドル A-205
平面リフトハンドル A-214
リフトハンドル A-201-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格11,609-2,071 -11,343 -2,132 -5,1721,894 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質ステンレス亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛樹脂
用途配分電盤、制御盤配分電盤、制御盤、小型密閉用扉配分電盤、制御盤、小型密閉用扉小型密閉用扉配分電盤、制御盤、小型密閉用扉小型扉、密閉用扉
種類(詳細)ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング