17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ステンレス平面ハンドル A-1900

通常単価(税別)
7,5349,451
税込単価
8,28710,396
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・左右兼用型。(止め金を裏返すと左右の入替えができます)...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス平面ハンドル A-1900 外形図

製品仕様

仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 鍵番号:0050
  • 適用板厚:0~4mm
  • 付属品:専用止め金・ビスセット・キー2本
型番備考製品質量
(g)
A-1900-1-1鍵付き270
A-1900-2-1鍵付き180
A-1900-3-1鍵付き140

パネル穴明け寸法

ステンレス平面ハンドル A-1900 パネル穴明け寸法

規格表

型番L1(L2(L3(L4(L5L6L7L8
A-1900-1-114249.565.59.526108102.5117
A-1900-2-111848.561.58.520878295
A-1900-3-184-555063
型番W1W2W3(H1H2H3tPφdMR
A-1900-1-132262856101731282-φ4M52.8
A-1900-2-13022244481421052-φ3M42.3
A-1900-3-12372φ3

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤(C-985)を塗布してください。
  • 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
142
32
25
01303
1個
118
30
21
01201
1個
84
30
21
01242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,451
( 10,396 )
6日目
7,777
( 8,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,534
( 8,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・左右兼用型。(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・制御盤・船舶用機器・計測機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平面ハンドル A-1900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平面ハンドル A-1900
ステンレス平面ハンドル A-1600-A
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
ステンレス平面スイングハンドル A-1475
ステンレス平面ハンドル A-1240-B
ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,534-5,280 -15,225 -13,044 -13,125 -10,450 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式-錠前付き錠前付き錠前付き-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)-

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング