17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス平面ハンドル A-1700

通常単価(税別)
2,3673,849
税込単価
2,6044,234
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製(SUS304)で耐食性に優れています・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替え...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス平面ハンドル A-1700 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 適用板厚:0~3.5mm
  • 付属品:止め金・ビスセット・キー2本
  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
  • 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
型番鍵番号製品質量(g)付属止め金
A-1700-1-10200195本品専用止め金
Special
stopper plate
A-1700-1-2鍵なし Without lock
A-1700-2-10200125
A-1700-2-2鍵なし Without lock
A-1700-3-10200100
A-1700-3-2鍵なし Without lock
A-1700-4-2鍵なし Without lock65
ステンレス平面ハンドル A-1700 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

規格表

商品番号
Product No.
L1(L2)(L3)(L4)(L5)(L6)(L7)L8L9L10
A-1700-1-114250641017322510096120
A-1700-1-2
A-1700-2-111718.561.58.521.5-2277.57498
A-1700-2-211718.561.58.521.5-2277.57498
A-1700-3-18418.561.58.521.5-2244.54165
A-1700-3-28418.561.58.521.5-2244.54165
A-1700-4-27016.5438.5--1537.53451
商品番号
Product No.
W1W2(W3)(W4)(W5)(W6)W7(H1)H2PNΦd
A-1700-1-133242015.521.55.527651512824
A-1700-1-2
A-1700-2-12923151015-24461310513.3
A-1700-2-22923151015-2446131053.3
A-1700-3-12923151015-2426137213.3
A-1700-3-22923151015-242613723.3
A-1700-4-22518128--22251258--

注意・禁止事項

  • 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

付属品

商品コード

最小発注数量
錠前付き
0200
142
33
24
止め金・ビスセット・キー2本
03579
1個
なし
鍵なし
142
33
24
止め金・ビスセット
01429
1個
錠前付き
0200
117
29
22
止め金・ビスセット・キー2本
03580
1個
なし
鍵なし
117
29
22
止め金・ビスセット
01363
1個
なし
鍵なし
84
29
22
止め金・ビスセット
01365
1個
ラッチ式
鍵なし
70
25
21
止め金・ビスセット
01430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,519
( 3,871 )
5日目
3,849
( 4,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,921
( 3,213 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
2,367
( 2,604 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製(SUS304)で耐食性に優れています
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平面ハンドル A-1700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平面ハンドル A-1700
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
ステンレス平面ハンドル A-1600-A
ステンレス平面ハンドル A-1900
ステンレス平面スイングハンドル A-1475
ステンレス平面ハンドル A-1240-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,367-15,225 -5,280 -7,534 -13,044 -13,125 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)
材質(詳細)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング