17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス平面ハンドル A-1600-A

通常単価(税別)
5,2805,863
税込単価
5,8086,449
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)【用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コインロック(2ヵ所抜けタイプ) C-388 外形図1

 

コインロック(2ヵ所抜けタイプ) C-388 外形図1

A-1600-A-1-1のキー:No.0200

製品仕様

仕様

  • 製品質量:160g
  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 鍵番号:0200
  • 適用板厚:0~3.2mm
  • 付属品:専用止め金・ビスセット・キー2本(A-1600-A-1-1のみ)

パネル穴明け寸法

ステンレス平面ハンドル A-1600-A パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤(C-985)を塗布してください。
  • 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
  • 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

付属品

最小発注数量
錠前付き
0200
止め金・ビスセット・キー2本
1個
なし
鍵なし
止め金・ビスセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,863
( 6,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・高速道路制御盤・船舶用機器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平面ハンドル A-1600-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平面ハンドル A-1600-A
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
ステンレス平面ハンドル A-1900
平面ハンドル A-250-A
平面ハンドル A-240-A
ステンレス平面スイングハンドル A-1475
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,280-15,225 -7,534 -2,152 -2,208 -13,044 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質ステンレスステンレスステンレス亜鉛亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他
材質(詳細)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物冷間圧延ステンレス鋼板亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング