17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス平面ハンドル A-1251

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス平面ハンドル A-1251

販売終了

型番

A-1251-1-1

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・左右兼用型。(止め金を裏返すと左右の入替えが可能)
【用途】
・高速道路制御盤・船舶用機器。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物
仕上
ヘアーライン仕上げ
鍵番号
0050
全長(mm)
142
全幅(mm)
32
全高(mm)
30.2
適用板厚(mm)
1.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト