メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3

型番:

A-1147-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1147-3の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
用途
配分電盤、制御盤
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
仕上
ビーズショット処理
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大1.8
外径(mm)
30
適用ハンドル
0061-H、0062-H
商品コード
00929
備考
止め金は別売りです。
-
-

商品情報

外形図

ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3 外形図

製品仕様

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上ビーズショット処理
最大適用板厚1.8
製品質量80g
L24
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

使用例

ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3 使用例

封印することができます。

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
  • 振動や止め金の自重落下防止のため開扉の際止め金が上方向に回転する設定をお勧めします。(右図)
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3 注意事項

開扉

型番リスト

表示件数
型番
A-1147-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460
( 6,006 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・封印することができます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・左右兼用型。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3の型番A-1147-3のページです。 型番A-1147-3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1146-3
封印ビス付ロックハンドル A-146-3
封印ビス付ロックハンドル A-147-3
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1146-2
ステンレスロックハンドル A-1147
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,4605,2881,3112,1044,0954,285 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質ステンレスステンレス亜鉛亜鉛ステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング