メカニカル部品技術窓口
【特長】・取付け面から止め金までの奥行13~22mmの超薄型です。・防水タイプ(Oリング・シートパッキ...
詳細を確認
| 型番 | 鍵番号 | 適用板厚 | 製品質量(g) | 付属止め金 |
|---|---|---|---|---|
| A-1494-1-TAK60 | TAK60 | 0.6~2.0 | 945 | AC-1025-E-1 |
| A-1494-1 | 0200 | |||
| A-1494-2-TAK60 | TAK60 | 0.6~2.0 | 625 | AC-1025-E-2 |
| A-1494-2 | 0200 | |||
| A-1494-S-3-TAK60 | TAK60 | 0.6~3.0 | 490 | AC-1025-E-2 |
| A-1494-S-3 | 0200 | |||
| A-1494-S-4-TAK60 | TAK60 | 0.6~3.0 | 360 | AC-1025-E-4 |
| A-1494-S-4 | 0200 | |||
| A-1494-5 | 0200 | 0.6~2.0 | 245 | AC-1025-7 |
※取付けねじを変更することにより、板厚を広げることができます。

A-1494-1・2/A-1494-S-3・4

A-1494-5
| 型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | W1 | W2 | W3 | W4 | □W5 | (H1) | H2 | H3 | H4 | t | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1494-1-TAK60 | 190 | 28 | 23 | 157 | 28 | 72 | 20 | 23.5 | 181 | 48 | 25 | 35 | 36 | 10 | 118 | 10.5 | 21.5 | 15.5 | 3.0 | 4.5 |
| A-1494-1 | ||||||||||||||||||||
| A-1494-2-TAK60 | 160 | 23.5 | 16.5 | 129.5 | 28 | 72 | 20 | 17 | 147 | 40 | 25 | 33 | 34 | 10 | 102 | 10.5 | 15 | 14 | 2.0 | 4.5 |
| A-1494-2 | ||||||||||||||||||||
| A-1494-S-3-TAK60 | 142 | 27 | 14 | 102 | 28 | 72 | 20 | 14.5 | 117 | 34 | 25 | 26.5 | 27 | 10 | 90 | 11 | 15 | 13.5 | 2.0 | 4.5 |
| A-1494-S-3 | ||||||||||||||||||||
| A-1494-S-4-TAK60 | 117 | 23 | 12 | 83 | 22 | 62 | 15 | 12.5 | 96 | 31 | 24 | 23.5 | 24 | 8 | 76 | 11 | 15 | 13.5 | 2.0 | 4.2 |
| A-1494-S-4 | ||||||||||||||||||||
| A-1494-5 | 84 | 22.5 | 11.5 | 50.5 | - | - | - | - | - | 30 | - | 23 | - | 8 | 43 | 12 | 13 | 12 | 2.0 | - |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,689円 ( 22,758円 ) | 19日目 |
18,375円 ( 20,213円 ) | 9日目 |
18,638円 ( 20,502円 ) | 8日目 |
12,600円 ( 13,860円 ) | 5日目 |
18,595円 ( 20,455円 ) | 5日目 |
17,325円 ( 19,058円 ) | 8日目 |
15,974円 ( 17,571円 ) | 5日目 |
15,974円 ( 17,571円 ) | 8日目 |
【特長】
・取付け面から止め金までの奥行13~22mmの超薄型です。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)。
・耐火・耐熱・耐塩・耐酸です。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
平面ハンドル A-240-A
4通常価格(税別):2,208円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製
4通常価格(税別):158円~