17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

本体

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H 外形図1

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H 外形図2

No.TAK60

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H 外形図3

No.0200

製品仕様

  • 用途・屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本
  • 備考:本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

パネル穴明け寸法

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H パネル穴明け寸法1

A-1140-H-1

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H パネル穴明け寸法2

A-1140-H-2

規格表

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H 規格表

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
0200
152
60
100.5
最大8.5
03372
1個
TAK60
152
60
100.5
最大8.5
04138
1個
0200
120
48
75.3
最大5.5
03374
1個
TAK60
120
48
75.3
最大5.5
04139
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,294
( 17,923 )
5日目
16,065
( 17,672 )
5日目
15,761
( 17,337 )
5日目
15,540
( 17,094 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-H-TAK60・A-140-TAK60)しています。
・従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス首長防水ハンドル A-1140-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H
首長防水ハンドル A-140-H
ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S
ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W
ロックハンドル A-14-H
ステンレスL型インナーハンドル A-1394-H
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格15,540-2,690 -19,15918,700 -43812,600
通常出荷日5日目在庫品1日目〜40日目5日目〜5日目5日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルロックハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き-錠前付きなし
材質ステンレス亜鉛ステンレスステンレス亜鉛ステンレス
特殊付加機能防水防水なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング