メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2

型番:

A-1149-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1149-2の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
用途
鋼板製厚扉
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
仕上
ビーズショット処理
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大14
外径(mm)
30
適用ハンドル
0061-H、0062-H
商品コード
02086
備考
止め金は別売りです。
-
-

商品情報

外形図

ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上
    本体/ビーズショット処理
    蓋/ヘアライン仕上
  • 最大適用板厚:14
  • 製品質量:96g
ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2 製品仕様01
ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2 製品仕様02

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 専用ハンドル(No.0060-H・No.0061-H・No.0062-H)は別売です。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-1149-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火・耐熱・耐塩・耐酸。
・厚い扉に取付けることが可能。(14mmまで)
・左右兼用型。
【用途】
・鋼板製厚扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2の型番A-1149-2のページです。 型番A-1149-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2
ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4
ステンレス防水ロックハンドル A-1149-1
防水ロックハンドル A-172用ハンドル
防水フラットハンドル A-465
ステンレス防水ロックハンドル A-1172
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,0007,2467,5001,0202,148 -6,346
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルスイングハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付きなし-なし
材質ステンレスステンレスステンレススチール亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水防水防水防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング