メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4

型番:

A-1147-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-1147-4の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
用途
鋼板製厚扉
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
仕上
本体:ビーズショット処理/蓋:切削仕上
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
20~40
外径(mm)
30
適用ハンドル
0061-H、0062-H
商品コード
01841
備考
止め金は別売りです。
-
-

商品情報

外形図

ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4 外形図01

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:
    本体/ビーズショット処理
    蓋/切削仕上
  • 適用板厚:20~40mm
  • 製品質量:176g
ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4 製品仕様01

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 本品は「非常用配電盤等機器認定委員会登録品耐火形握手」ではありません。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-1147-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,246
( 7,971 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火・耐熱・耐塩・耐酸です。
・厚い扉に取付けることができます(20~40mm)。
・左右兼用型です。
【用途】
・鋼板製厚扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4の型番A-1147-4のページです。 型番A-1147-4に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4
ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2
ステンレスロックハンドル A-1147
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3
ステンレスロックハンドル A-1146
ステンレスロックハンドル A-1220
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,2468,0004,285 -5,4605,2007,360
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング