17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F

通常単価(税別)
15,78018,206
税込単価
17,35820,027
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。・ボタンを強く...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F 外形図01

A-1481-F-3・4

ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F 外形図02

A-1481-F-5・6
※止め金の形状が異ります。
※止め金はAC-1025-53を曲げ加工してあります。

ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F 外形図03

No.TAK60

製品仕様

仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 付属品:キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • 鍵番号:TAK60
型番適用板厚製品質量(g)付属止め金
A-1481-F-3-1-TAK601~3.2-AC-1025-E-1
A-1481-F-4-1-TAK600~3.2625AC-1025-E-1
A-1481-F-5-1-TAK600~3.2390AC-1025-53加工品
A-1481-F-6-1-TAK600~4-AC-1025-53加工品

パネル穴明け寸法

ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F パネル穴明け寸法

規格表

型番L1L2L3L4L5L6L7L8W1W2W3W4□W5(H1H2H3H4tφd
A-1481-F-3-1-TAK6017026.516072282016122443125321076314.52934.5
A-1481-F-4-1-TAK601502314072282014118.5402925301064284.52934.5
A-1481-F-5-1-TAK6011017102---10313.53526-27-49264.5292-
A-1481-F-6-1-TAK60921684---8512.53224-25-42264.5292-

商品特長詳細

ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F 商品特長詳細

注意・禁止事項

  • 扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニット(AC-25-RA・RB・RC)と組合せてご使用ください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
170
44
38.5
3.2
04161
1個
150
40
35.5
3.2
04162
1個
110
35
32.5
3.2
04163
1個
92
32
32.5
4
04164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,206
( 20,027 )
10日目
16,800
( 18,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,343
( 17,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,780
( 17,358 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。
・ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
・日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴開けに互換性があります。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F
ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481N
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-F
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
強制押出し機能付防水フラットハンドル A-494-12
防水フラットハンドル A-465-F
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格15,780-12,609 -3,195 -2,907 -5,9642,867 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式押しボタン式押しボタン式押しボタン式ラッチ式錠前付き
材質ステンレスステンレス亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能防水防水 / その他防水 / その他防水 / その他防水防水

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング