17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス丸棒ハンドル A-1177

通常単価(税別)
1,5391,894
税込単価
1,6932,083
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

L形ハンドルのラッチ。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・材質 : ステンレス鋼棒(SUS3...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-1177シリーズの寸法図
A-1177シリーズの寸法図

製品仕様

A-1177-1の外観

A-1177-1

規格表

商品番号
Product No.
LW1W2(H1)(H2)H3H4φDφd(M)最大適用板厚
Max.applicable panel thickness
製品質量(g)
Mass
A-1177-1711414.3372816.571016.5M168130
A-1177-2541212.33021.5116814.5M14385

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
71
65
最大8
00774
10
1個
54
51.5
最大3
00775
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,894
( 2,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,539
( 1,693 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

L形ハンドルのラッチ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス鋼棒(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨。
・付属品 : 専用止め金。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス丸棒ハンドル A-1177のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス丸棒ハンドル A-1177
丸型ハンドル A-36
防水丸型平面ハンドル A-53
丸型ツマミ錠 A-355
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 丸型
ステンレス平面ハンドル A-1600-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造
通常価格1,539-8361,7701,9113,780 -5,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状L型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式なしラッチ式ラッチ式-
材質ステンレス亜鉛亜鉛アルミニウムアルミニウムステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング