17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス角型ハンドル A-1138

通常単価(税別)
17,57519,428
税込単価
19,33321,371
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。・取付け寸法はA-1140-1と同一。・耐熱・耐塩・耐...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス角型ハンドル A-1138 外形図

A-1138-1-1

製品仕様

  • 製品質量:490g
  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 鍵番号:2002
  • 最大適用板厚:9mm
  • 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本
ステンレス角型ハンドル A-1138 製品仕様01

パネル穴明け寸法

【備考】

  • A-1138-1-1:鍵付き
  • A-1138-1-2:鍵なし

取付け方法

ステンレス角型ハンドル A-1138 製品仕様02

商品特長詳細

  • マスターシステムの組込みが可能です。

注意・禁止事項

  • 施解錠時は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

商品コード

最小発注数量
錠前付き
2002
00994
1個
なし
鍵なし
00995
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,428
( 21,371 )
5日目
17,575
( 19,333 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。
・取付け寸法はA-1140-1と同一。
・耐熱・耐塩・耐酸。
・左右兼用型。
【用途】
・キュービクル・配分電盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角型ハンドル A-1138のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型ハンドル A-1138
ステンレス角型ハンドル A-1096
ステンレスL型ハンドル A-1200
ステンレスT型ハンドル A-1139
ステンレス防水ハンドル A-1140
ステンレスロックハンドル A-1147
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格17,575-6,259 -3,720 -8,925 -8,613 -4,285 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルT型ハンドルL型ハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水 / その他なし(通常)
用途キュービクル、配分電盤配分電盤、制御盤配分電盤、制御盤配分電盤、制御盤屋外キュービクル、配分電盤、環境機器、食品機器、計測機器屋外配分電盤、制御盤

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング