17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス角型ハンドル A-1096

通常単価(税別)
6,2597,170
税込単価
6,8857,887
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・左右兼用型。【用途】・配分電盤・制御盤。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス角型ハンドル A-1096 外形図

製品仕様

  • ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 最大適用板厚:6mm
  • 付属品:大ナット・ビスセット
ステンレス角型ハンドル A-1096 製品仕様

パネル穴明け寸法

規格表

型番L製品質量(g)
A-1096-1150390
A-1096-2120350
A-1096-3100330

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
150
00718
1個
120
00719
1個
100
00720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,170
( 7,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,259
( 6,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,865
( 7,552 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・左右兼用型。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角型ハンドル A-1096のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
リプレース品として
4
満足度:4.0
修繕目的預かり品にて扉部取っ手として利用されていた当商品に経年による性能や見栄えの劣化が見て取れたため、交換部品として同...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型ハンドル A-1096
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 角型
ステンレスL型ハンドル A-1200
ステンレスT型ハンドル A-1139
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
ステンレス平面ハンドル A-1600-A
メーカータキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,259-3,780 -3,720 -8,925 -15,225 -5,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜5日目在庫品1日目〜
ハンドル形状L型ハンドルスイングハンドルL型ハンドルT型ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしラッチ式なしラッチ式錠前付き-
材質ステンレスアルミニウムステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング