17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスロックハンドル A-1147

通常単価(税別)
4,2854,899
税込単価
4,7145,389
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐火・耐熱・耐塩・耐酸。・左右兼用型。【用途】・屋外配分電盤・制御盤。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスロックハンドル A-1147 外形図01

A-1147-1

 
ステンレスロックハンドル A-1147 外形図02

A-1147-2

製品仕様

型番備考材質表面仕上製品質量
(g)
(L1(L2最大適用板厚付属品
A-1147-1蓋ありステンレス鋼鋳物
(SUS316)
本体/ビーズショット処理
蓋/切削仕上
75246.51.8大ナット・ビスセット
A-1147-2蓋なし電解研磨7524-1.8

パネル穴明け寸法

ステンレスロックハンドル A-1147 仕様

商品特長詳細

  • ステンレス製防水キャップ(A-120-2用キャップ)が併用できます。(A-1147-2のみ)

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
  • 振動や止め金の自重落下防止のため開扉の際止め金が上方向に回転する設定をお勧めします。
ステンレスロックハンドル A-1147 注意事項

型番リスト

表示件数

仕上

仕様1

外径

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
ビーズショット処理
蓋あり
30
03665
10
1個
電解研磨
蓋なし
27
00743
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,899
( 5,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,285
( 4,714 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火・耐熱・耐塩・耐酸。
・左右兼用型。
【用途】
・屋外配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロックハンドル A-1147のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロックハンドル A-1147
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3
ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4
ステンレスロックハンドル A-1146
ステンレスロックハンドル A-1210
ステンレスロックハンドル A-1093
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,285-5,4607,2465,2009,7654,912
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング