17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレスラインハンドル A-1097

通常単価(税別)
4,8345,410
税込単価
5,3175,951
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・左右兼用型。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスラインハンドル A-1097 外形図1

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 付属品:大ナット・ビスセット

パネル穴明け寸法

ステンレスラインハンドル A-1097 外形図2

規格表

型番LW1W2(H1H2H3H4H5PφD適用板厚製品質量(g)
A-1097-1902212367722315381.2~3170
A-1097-2802010347621313341.2~2140
A-1097-3601682556191.512281.2~1.590

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
90
38
58
00721
1個
80
34
55
00722
1個
60
28
44
00723
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,297
( 5,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,834
( 5,317 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・左右兼用型。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラインハンドル A-1097のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラインハンドル A-1097
平面ハンドル A-250-A
平面ハンドル A-240-A
防水フラットハンドル A-484-A
リフトハンドル A-201-A
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,834-2,152 -2,208 -4,500 -1,894 -15,225 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目
ハンドル形状L型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なし-錠前付き錠前付きラッチ式錠前付き
材質ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛樹脂ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング