17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 特殊付加機能

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ステンレスフラットハンドル A-1970-A

通常単価(税別)
5,4327,221
税込単価
5,9757,943
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筐体の歪みによる作動不良防止。【特長】・裏面に樹脂モールドカバーを装着し防水性を向上させました(A-1...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスフラットハンドル A-1970-A 外形図01

A-1970-A-2WP

ステンレスフラットハンドル A-1970-A 外形図02

A-1970-A-2

製品仕様

仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 鍵番号:0200
  • 最大適用板厚:3.2mm
  • 付属品:キー2本・ビスセット・専用止め金
  • 右開き用
型番適用板厚製品質量(g)
A-1970-A-2WP0.8~3.2211
A-1970-A-20~1.0123

パネル穴明け寸法

ステンレスフラットハンドル A-1970-A パネル穴明け寸法01

A-1970-A-2WP

ステンレスフラットハンドル A-1970-A パネル穴明け寸法02

A-1970-A-2

注意・禁止事項

  • 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
  • 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

特殊付加機能

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
なし(通常)
125
38
39.5
03589
1個
防水
128
35
39
03590
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,432
( 5,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,221
( 7,943 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の歪みによる作動不良防止。
【特長】
・裏面に樹脂モールドカバーを装着し防水性を向上させました(A-1970-A-2WP)。
・専用の取付け板により仮止めが行え、作業性が上がります(A-1970-A-2WP)。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
・プレス製法で軽量です。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフラットハンドル A-1970-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフラットハンドル A-1970-A
平面ハンドル A-250-A
平面ハンドル A-240-A
防水フラットハンドル A-484-A
リフトハンドル A-201-A
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,432-2,152 -2,208 -4,500 -1,894 -15,225 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き-錠前付き錠前付きラッチ式錠前付き
材質ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛樹脂ステンレス
材質(詳細)冷間圧延ステンレス鋼板亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金ポリアミドステンレス鋼鋳物
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング