17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレスハッチロック A-1288

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスハッチロック A-1288 外形図

製品仕様

材質表面仕上付属品
ステンレス鋼鋳物(SUS316)鏡面バフ研磨専用止め金・専用鍵(A-1288-2-1用)

規格表

ステンレスハッチロック A-1288 規格表

使用例

ステンレスハッチロック A-1288 使用例

止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。

使用方法

ステンレスハッチロック A-1288 使用方法図

型番リスト

表示件数

仕様1

外径

(mm)

商品コード

最小発注数量
鍵付き
64
01272
1個
鍵なし
64
01273
1個
鍵なし
40
01274
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,050
( 24,255 )
5日目
22,653
( 24,918 )
7日目
18,374
( 20,211 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
・防水型の密閉タイプです。
・防水規格IPX3相当。
【用途】
・船舶・振動機器・環境機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハッチロック A-1288のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハッチロック A-1288
アルミニウム合金ハッチロック C-360
ステンレスロックハンドル A-1147
ステンレスロックハンドル A-1146
ステンレスロックハンドル A-1093
ステンレスロックハンドル A-1220
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格18,374-2,5504,285 -5,2004,9127,360
通常出荷日5日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目
ハンドル形状密閉ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式なし錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質ステンレスアルミニウムステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング