メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-W

型番:

FA-1110-W-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-1110-W-3の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
用途
振動機器の扉、密閉扉、電磁波防護扉、防音扉
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
仕上
鏡面バフ研磨
勝手
左右兼用型
全長(mm)
162
全幅(mm)
56
全高(mm)
41.7
付属品
受座
商品コード
60676
-
-

商品情報

外形図

ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-W 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • 表面仕上:鏡面パフ研磨
  • 付属品:受座

規格表

ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-W 規格表

型番リスト

表示件数
型番
FA-1110-W-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,690
( 11,759 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力密閉ができます。
・トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
・従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
・左右兼用型です。
【用途】
・振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉等に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-Wの型番FA-1110-W-3のページです。 型番FA-1110-W-3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-Wのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ゴミ処理機
4
満足度:4.0
材質ステンレスのため屋外でも錆びないし、操作性においても使いやすく 取り付けも場所を選ばない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-W
ステンレス密閉用ハンドル FA-1110
ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W
ステンレス密閉用両面ハンドル FA-1919-W
ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1926
ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1925
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格10,6904,396 -18,700 -14,087 -11,8347,465
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドルL型ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしなし-なしなしなし
材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング