メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S

型番:

A-1140-S-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

A-1140-S-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
L型ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
用途
大型キュービクル、制御盤
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
仕上
鏡面バフ研磨
勝手
左右兼用型
鍵番号
0200
全長(mm)
152
全幅(mm)
60
全高(mm)
128
付属品
大ナット、ビスセット、キー2本
商品コード
04213
備考
止め金は別売りです。
-
-

商品情報

外形図

ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S 外形図01

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 鍵番号:0200
  • 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本
  • 製品質量:620g

【用途】

  • 配分電盤・大型キュービクル・制御盤

規格表

型番LW1W2W3(W4(H1H2(H3(H4(H5(H6PφdφD(M)
A-1140-S-115230161046506.5225626.550~6240860M26

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-1140-S-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,159
( 21,075 )
40日目

詳細情報

基本情報

左右兼用型。耐食性に優れたステンレス鋼鋳物(SUS316)を素材とし、鏡面バフ研磨処理を施した大型キュービクル、制御盤用の防水ハンドル。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-Sの型番A-1140-S-1のページです。 型番A-1140-S-1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S
ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H
スタッド防水ハンドル A-140-S
ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W
S型ハンドル A-88
スタッド付防水レバーロックハンドル A-130-S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格19,15915,540 -2,373 -18,700 -1,0204,600
通常出荷日40日目5日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き-なしラッチ式
材質ステンレスステンレス亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)防水なし(通常)防水なし(通常)防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング