17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスコンテナーハンドル FA-1825N

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスコンテナーハンドル FA-1825N 外形図1

FA-1825-1A

ステンレスコンテナーハンドル FA-1825N 外形図2

FA-1825-2A

製品仕様

製品仕様

材質:ハンドル/ステンレス鋼板(SUS304)、軸受/ポリアミド66(PA66)

表面仕上:鏡面バフ研磨

選定サポート情報

この商品は下記のハンドルキャッチ/パイプガイドにてご使用いただけます。

 

ステンレスワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-2 

大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-3

パイプガイド FA-815-G

ステンレス大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-3

型番リスト

表示件数

仕様1

全長

(mm)

全幅

(mm)

商品コード

最小発注数量
ハンドル受け金具タイプ
366
155
60803
1個
ワンタッチキャッチ専用タイプ
393
60
60804
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,499
( 34,649 )
5日目
28,352
( 31,187 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・フックとキーパーは衝撃に強い鍛造製です。
・ハンドル受け金具は回転防止機構付。
・パイプガイドは樹脂軸受が内蔵されていますので回転がスムーズです。
・大型扉に最適です。
・左右兼用型。
【用途】
・特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコンテナーハンドル FA-1825Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコンテナーハンドル FA-1825N
ステンレスコンテナーハンドル FA-1811N/FA-1811
ステンレスコンテナーハンドル FA-1810
ステンレスコンテナーハンドル FA-1820
プラスチック密閉用ハンドル FA-110N
密閉用埋込みハンドル FA-815N-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格28,352-13,52616,277 -40,427 -74519,046
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしなしなしなしなし錠前付き
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング