17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスコンテナーハンドル FA-1820

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

商品コード

最小発注数量
適用パイプ径:φ27.2(t=3)
60296
1個
適用パイプ径:φ21.7(t=3)
60297
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,427
( 44,470 )
5日目
40,469
( 44,516 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型、小型扉の開閉に最適。
・フックとキーパーは衝撃に強い鍛造製です。
・ハンドル受け金具は回転防止機構付。
・パイプガイドは樹脂軸受が内蔵されていますので回転がスムーズです。
・ステンレスで耐食性に優れています。
・左右兼用型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコンテナーハンドル FA-1820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコンテナーハンドル FA-1820
ステンレスコンテナーハンドル FA-1810
ステンレスコンテナーハンドル FA-1825N
ステンレスコンテナーハンドル FA-1811N/FA-1811
ステンレス密閉用ハンドルFA-1117・FA-1117-R
ロックハンドル FA-630
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格40,427-16,277 -28,352 -13,5267,740 -7,140
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしなしなしなしなし錠前付き
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスアルミニウム
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング