17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

ステンレスコーナーハンドル FA-1709

通常単価(税別)
6,8197,370
税込単価
7,5018,107
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・連結アームによるバランス構造で偏荷重がなくハンドルを軽く引くだけのワンタッチ構造です・取付け...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 付属品:受座

規格表

商品番号L1L2W1W2W3P1P2d(S)製品質量(g)
FA-170915044633515126325.812320
FA-1709-W13555673718110406.210325

使用例

ハンドルを軽く引くとロックが解除され扉が開く。

注意・禁止事項

  • 受座をなべねじで固定される場合は、ローラーにねじ頭が接触しない様にご注意ください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全高

(mm)

最小発注数量
150
63
1個
135
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,819
( 7,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,370
( 8,107 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結アームによるバランス構造で偏荷重がなくハンドルを軽く引くだけのワンタッチ構造です
・取付けスペースが小さいコンパクト設計です
・耐塩、耐酸に優れ、厳しい環境条件に最適です
・左右兼用型です
・南京錠で施錠できます
・せり上り蝶番を併用すれば自動閉扉できます
【用途】
・特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコーナーハンドル FA-1709のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコーナーハンドル FA-1709
ステンレスコーナーハンドル FA-1726
ステンレス密閉用ハンドルFA-1117・FA-1117-R
ロックハンドル FA-630
密閉用ハンドル FA-163-A
密閉用ハンドル FA-118
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,819-6,7637,740 -7,1403,0891,835 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしなしなし錠前付きなしなし
材質ステンレスステンレスステンレスアルミニウム亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング