17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス クレセント C-1182

通常単価(税別)
3,466
税込単価
3,813
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています・表面仕上:鏡面バフ研磨

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

商品コード

最小発注数量
右用
22210
5個
左用
22211
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,466
( 3,813 )
5日目
3,466
( 3,813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています
・表面仕上:鏡面バフ研磨

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス クレセント C-1182のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス クレセント C-1182
パネルファスナー C-582
鍵付キャッチクリップ C-1138
ファスナー型へルールクランプ C-1961
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレスあおりファスナー C-1855
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,4663,1743,3927,1311,1012,072 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類平行型特殊型平行型特殊型平行型平行型
材質ステンレス樹脂・その他ステンレスステンレスステンレスステンレス
表面仕上鏡面バフ研磨本体:焼付塗装(黒色)光沢バレル研磨本体:電解研磨、ファスナー・受金具:バレル研磨バレル研磨バレル研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング