17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスキャップ付ロックハンドル A-1148

通常単価(税別)
1,77110,500
税込単価
1,94811,550
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・防水タイプ(パッキン使用)。・防水規格IPX5相当(A-1148-1)。【用途】・ 屋外用配...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスキャップ付ロックハンドル A-1148 外形図01

製品仕様

型番適用ハンドル材質表面処理製品質量(g)最大適用板厚
A-1148-1A-1148-1-H本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キャップ:ポリアミド(PA)
本体:電解研磨3403.5
A-1148-1-H-ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨130-

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

用途

種類(詳細)

材質(詳細)

仕上

勝手

適用板厚

(mm)

外径

(mm)

適用ハンドル

商品コード

備考

最小発注数量
屋外用配分電盤、制御盤
錠本体
本体ステンレス鋼鋳物(SUS304)/キャップ:ポリアミド(PA)
本体:電解研磨
左右兼用型
最大3.5
50
A-1148-1-H
01241
止め金は別売りです。
1個
A-148-1、A-1148-1
ハンドルキー
ステンレス鋼(SUS304)
バレル研磨
-
-
-
-
00332
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,771
( 1,948 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(パッキン使用)。
・防水規格IPX5相当(A-1148-1)。
【用途】
・ 屋外用配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキャップ付ロックハンドル A-1148のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスキャップ付ロックハンドル A-1148
キャップ付ロックハンドル A-247
ステンレス面付ロックハンドル A-1347
ステンレスロックハンドル A-1147
ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1925
ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1926
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,771-1,4507,2454,285 -7,46511,834
通常出荷日在庫品1日目9日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付きなしなし
材質ステンレス亜鉛ステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング