17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スタッド防水ハンドル A-140-S

通常単価(税別)
2,3733,110
税込単価
2,6103,421
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・止め金の取付け位置が調整できます。・クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタッド防水ハンドル A-140-S 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号:0200
  • 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本

※本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

パネル穴明け寸法

スタッド防水ハンドル A-140-S 仕様01

A-140-S-1

スタッド防水ハンドル A-140-S 仕様02

A-140-S-2・3

規格表

型番LW1W2W3(W4(H1H2(H3(H4(H5(H6PφdφD(M)製品質量(g)
A-140-S-1152301610385062254.52652~6540860M26575
A-140-S-2120241383043516452435~4532748M22330
A-140-S-310221.5325

使用例

スタッド防水ハンドル A-140-S 使用例

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
152
60
126.5
01121
1個
120
48
104
01122
1個
102
48
104
01123
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,418
( 2,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,373
( 2,610 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・止め金の取付け位置が調整できます。
・クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ。
・左右兼用型。
【用途】
・配分電盤・大型キュービクル・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッド防水ハンドル A-140-Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉開閉用ハンドル
4
満足度:4.0
箱型(製缶品)の扉用ハンドルとして使用しています。 以前は別なところから購入していましたが、短納期で製作する上では非常に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッド防水ハンドル A-140-S
防水ハンドル A-140
スタッド付防水レバーロックハンドル A-130-S
首長防水ハンドル A-140-H
ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S
S型ハンドル A-88
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,373-1,352 -4,6002,690 -19,1591,020
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜40日目在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き-ラッチ式錠前付き錠前付きなし
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)防水防水防水なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング