17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ゲートロックハンドル A-860N

通常単価(税別)
5,1455,931
税込単価
5,6606,524
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。・従来品に比べ取付けプレートが小型です...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゲートロックハンドル A-860N 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:アルミニウム合金(ADC)
    ハンドル:亜鉛合金(ZDC)
    取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:電着塗装
    本体:焼付塗装(シルバーメタリック)
    ハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 鍵番号:T0230
  • 付属品:取付け板・キー2本
  • ハンドルを約45mmリフトアップし、90°回転させると左右のパイプが26.5mm内側に引込みます。
型番備考製品質量(g)
A-860N-1鍵付き940
A-860N-2鍵なし910

パネル穴明け寸法

ゲートロックハンドル A-860N パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • ハンドルとパイプは組立てしていません。
  • パイプ(φ16)は別売です。
  • A-860N-2(鍵無し)は、錠前組込み用の穴に、キー穴キャップを付けたものとします。
  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

商品コード

最小発注数量
錠前付き
T0230
03963
1個
なし
鍵なし
03964
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,931
( 6,524 )
5日目
5,145
( 5,660 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
・従来品に比べ取付けプレートが小型です。
・扉面からの突起が17mmと薄型です。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー。
【用途】
・特装車・振動機器・テールゲートリフター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートロックハンドル A-860Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲートロックハンドル A-860N
埋込みハンドル A-860
大型面付ロックハンドル A-388N
密閉型折りたたみ平面ハンドル A-213N
プラスチックダイヤルロック錠 CP-296N
プラスチック密閉用ハンドル FA-110N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,145-6,090 -11,1824,400 -4,607745
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
ハンドル形状スイングハンドルL型ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛樹脂樹脂
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
用途特装車、振動機器、テールゲートリフター特装車、振動機器、テールゲートリフター密閉扉、シェルター、大型キャビネット、電磁波防護扉、防音扉の子扉-集合郵便受け、ロッカー、キャビネット医療用機器、薬品保管庫

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング