17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

キャノン型ハンドル A-33

通常単価(税別)
9924,348
税込単価
1,0914,783
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

付属品

商品コード

最小発注数量
錠前付き
TAK55
135
大ナット、ビスセット、キー2本
04867
1個
なし
鍵なし
135
大ナット、ビスセット
01001
1個
錠前付き
0200
110
大ナット、ビスセット、キー2本
01002
1個
錠前付き
TAK55
110
大ナット、ビスセット、キー2本
04868
1個
錠前付き
TAK60
110
大ナット、ビスセット、キー2本
04016
1個
なし
鍵なし
110
大ナット、ビスセット
01003
1個
錠前付き
0200
95
大ナット、ビスセット、キー2本
01004
1個
錠前付き
TAK55
95
大ナット、ビスセット、キー2本
04869
1個
錠前付き
TAK60
95
大ナット、ビスセット、キー2本
04017
1個
なし
鍵なし
95
大ナット、ビスセット
01005
1個
なし
鍵なし
80
大ナット、ビスセット
00116
1個
なし
鍵なし
64
大ナット、ビスセット
00117
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,348
( 4,783 )
4日目
1,942
( 2,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,115
( 4,527 )
4日目
2,434
( 2,677 )
5日目
1,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,187
( 2,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
4日目
2,337
( 2,571 )
5日目
1,133
( 1,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます
・左右兼用型
・材質:亜鉛合金(ZDC)
・表面仕上:クロムめっき(MZCr)
・最大適用板厚:1.6mm
【用途】
・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャノン型ハンドル A-33のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
空調用扉の取っ手
4
満足度:4.0
これまでは鍵なしの取っ手だったので扉を開けたらすぐにタイミングベルトが回っており危険だったので鍵付きのハンドルに交換しま...もっと読む
1人が参考にしています。
産業機器
3
満足度:3.0
制御ボックスとして使用する板金に取り付けて使用する。様々なサイズもあり、取り付け先の板金とバランスが良いものを選ぶことが...もっと読む
0人が参考にしています。
盤の扉用
4
満足度:4.0
価格も安くちょっとした盤のハンドルには最適です。 穴加工も少なく重宝してます。
0人が参考にしています。
交換用として
5
満足度:5.0
クーリングタワーの点検口のハンドルが破損したので交換用として使用しました。ミスミですとネットで簡単、すぐに注文でき、納期...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャノン型ハンドル A-33
耐塩プラスチックハンドル AP-33
S型ハンドル A-88
丸型ハンドル A-36
T型ハンドル A-21
T型ハンドル A-229
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格992-416 -1,0208361,028 -1,828
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルT型ハンドルT型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛樹脂亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング