17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カトル式平面ハンドル A-222

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カトル式平面ハンドル A-222 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品製品質量(g)
A-222-1アルミニウム合金(ADC)防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装キー2本280
A-222-2280

使用例

カトル式平面ハンドル A-222 使用例

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

付属品

商品コード

最小発注数量
錠前付き
0200
キー2本
01511
1個
コイン・ドライバー
鍵なし
-
01512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,088
( 7,797 )
5日目
5,775
( 6,353 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性を必要とする扉に最適です。
・防水タイプ(Oリング使用)。
・調整ねじでグリップ位置の微調整が可能。
・耐食性に優れています。
・取付けが簡単。
・コイン施錠タイプもあります(A-222-2)。
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カトル式平面ハンドル A-222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カトル式平面ハンドル A-222
カトル式平面ハンドル A-111
ラッチ式ロックハンドル A-63
密閉式アジャストハンドル A-309
押ボタン式ダブルハンドル A-871
押ボタン式シングルハンドル A-870
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,775-3,4931,5443,025 -5,3823,622 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドルロックハンドル密閉ハンドルT型ハンドルL型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質アルミニウムアルミニウム亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能防水防水なし(通常)防水 / その他なし(通常)なし(通常)
用途船舶、車両、通信機器、測定機器、エンジン発電機船舶、車両、通信機器、測定機器、エンジン発電機各種ボックスの扉、点検口扉-特装車、バス、振動機器、リフトドア特装車、バス、振動機器、リフトドア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング