メカニカル部品技術窓口

確定しました

カトル式平面ハンドル A-111

通常単価(税別)
3,493
税込単価
3,842
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・密閉性を必要とする扉に最適。・防水タイプ(Oリング使用)。・調節ねじでグリップの微調整が可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-111の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
アルミニウム
特殊付加機能
防水
用途
船舶、車両、通信機器、測定機器、エンジン発電機
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
アルミニウム合金
仕上
防錆処理後焼付塗装
全長(mm)
115
全幅(mm)
30
全高(mm)
47
商品コード
01487
-
-

商品情報

外形図

カトル式平面ハンドル A-111 外形図
カトル式平面ハンドル A-111 外形図

パネル穴明け寸法

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:防錆処理後焼付塗装
  • 標準色:シルバー

規格表

カトル式平面ハンドル A-111 規格表

使用例

カトル式平面ハンドル A-111 使用例

型番リスト

表示件数
型番
A-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,493
( 3,842 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性を必要とする扉に最適。
・防水タイプ(Oリング使用)。
・調節ねじでグリップの微調整が可能。
・耐食性に優れている。
・取付けが簡単。
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カトル式平面ハンドル A-111の型番A-111のページです。 型番A-111に関する仕様情報を記載しております。
カトル式平面ハンドル A-111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カトル式平面ハンドル A-111
摺動式平面ハンドル A-242-A
密閉式アジャストハンドル
ラッチ式ロックハンドル A-63
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 丸型
密閉式アジャストハンドル A-309
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造
通常価格3,4932,171 -2,9761,5443,780 -3,025 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状密閉ハンドルスイングハンドル密閉ハンドルロックハンドルスイングハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なし錠前付き押しボタン式錠前付きラッチ式押しボタン式
材質アルミニウム亜鉛亜鉛亜鉛アルミニウム亜鉛
特殊付加機能防水なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)防水 / その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング