メカニカル部品技術窓口
【特長】・ハンドルを手前に引くことにより、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。・ハンドルレバ...
詳細を確認
※本図はFA-681-T-1-2-Rを基準に作図しています。
| 型番 | 材質 | 表面仕上 | 最大適用板厚 | 付属品 | RoHS10 | 備考 | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-618-1-2-L | レバー/ ポリアミド(PA6・黒色) ベース/ 亜鉛合金(ZDC) | ベース/クロムめっき(MZCr) | 5mm | 取付け座・ ビスセット | ● | 左開き用 | 530 |
| FA-618-1-2-R | ● | 右開き用 | 530 | ||||
| FA-618-T-1-2-L | - | 左開き用・トリガー付 | 560 | ||||
| FA-618-T-1-2-R | - | 右開き用・トリガー付 | 560 |
●:RoHS10指令対応品

レバーを押すと止め金が6mmストローク
【特長】
・ハンドルを手前に引くことにより、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
・ハンドルレバーを押すことにより、止め金が6mmストロークして確実に扉を密閉します。
・受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構です。
・軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります(FA-681-S-1,FA-681-S-2使用時)。
・トリガー仕様もあります(FA-681-T)熱伝導の少ない樹脂レバーです。
・右開き用・左開き用です(本図・写真共右開き用です)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
密閉用ハンドル FA-118
4.8通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製
0通常価格(税別):336円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-260-A
5通常価格(税別):2,725円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~