17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

オートロック平面ハンドル(シリンダー錠タイプ) A-480-A

通常単価(税別)
4,0735,685
税込単価
4,4806,254
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
R0220
190
48
0.6~2.3
00952
1個
TAK55
190
48
0.6~2.3
04897
1個
TAK60
190
48
0.6~2.3
04047
1個
R0220
160
40
0.6~2.3
01088
1個
TAK55
160
40
0.6~2.3
04898
1個
TAK60
160
40
0.6~2.3
04048
1個
TAK55
142
32
0.6~3.2
04899
1個
TAK60
142
32
0.6~3.2
04049
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,073
( 4,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,685
( 6,254 )
4日目
4,240
( 4,664 )
5日目
4,171
( 4,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,598
( 6,158 )
4日目
4,686
( 5,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
4日目
4,694
( 5,163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60・R0220キーからお選びいただけます
・ワンタッチ機構(オープン&ロック)
・錠前は防塵シャッター付
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートロック平面ハンドル(シリンダー錠タイプ) A-480-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートロック平面ハンドル(シリンダー錠タイプ) A-480-A
ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480
オートロック平面スイングハンドル A-1434
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D
樹脂製オートロック平面ハンドル AP-460
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格4,073-22,200 -15,65313,785 -16,3992,750
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜4日目〜4日目4日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付きダイヤルロックダイヤルロック錠前付き
材質アルミニウムステンレスステンレス亜鉛亜鉛樹脂

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング