17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ウインドラッチ C-838

通常単価(税別)
7331,140
税込単価
8061,254
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

上下スライドサッシ用のラッチ。【特長】・操作性を向上させ、全体にアールのつけたソフトなデザイン。・右用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウインドラッチの寸法図

製品仕様

C-838-L-BROWNの外観

C-838-L-BROWN

C-838-L-CHROMEの外観

C-838-L-CHROME

製品仕様

材質 : 本体 : 亜鉛合金(ZDC)
レバー / 冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上 : クロムめっき(MZCr)
焼付塗装(ブラウン)

使用例

ウインドラッチの使用例

型番リスト

表示件数

表面仕上

仕様

商品コード

最小発注数量
焼付塗装(ブラウン)
左用
22845
1個
クロムめっき(MZCr)
左用
22262
1個
焼付塗装(ブラウン)
右用
22846
1個
クロムめっき(MZCr)
右用
22263
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
5日目
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

上下スライドサッシ用のラッチ。
【特長】
・操作性を向上させ、全体にアールのつけたソフトなデザイン。
・右用・左用がある。
・表面はクロムメッキ仕上げ。
【用途】
・バス・特装車・建設機械などのサッシ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインドラッチ C-838のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用
4
満足度:4.0
お客様からの特別注文品にお客様の指定で使用しました。商品自体が黒色でしたので、同色の黒色の商品があればよかったのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインドラッチ C-838
ロッド用ラッチ錠 C-40
ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040
クレモン錠用ラッチ C-376
ラバトリーロック C-874
ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格733-1,1073,9243,6555,0922,810
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目5日目
種類角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)AAS樹脂アルミニウム合金(ADC)
なしなしなしなしなしなし
材質(詳細)本体:亜鉛合金(ZDC)/レバー:冷間圧延鋼板(SPCC)ラッチ:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延鋼板(SPCC)ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)ラッチ:亜鉛合金(ZDC)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)カバー部:AAS樹脂/ラッチ:アルミニウム鋳物/リンク部:ステンレス鋼板(SUS304)ハンドル:アルミニウム合金(ADC)/ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC)
用途バス、特装車、建設機械などのサッシロッド棒用ロッド棒用φ8ロッド棒用化粧室扉ロック用特装車・建設機械等のワンタッチドア

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング