17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ウイングノブロック C-319-A

通常単価(税別)
1,7571,884
税込単価
1,9332,072
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・パネル穴開け寸法は各種コインロックと互換性があります(φ19.5×16)。・止め金が本体に付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウイングノブロック C-319-A 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:アクリル系樹脂焼付塗装
  • 最大適用板厚:5mm
  • 鍵番号:TAK60
  • 付属品:キー2本
  • キーチェンジ
  • M19締付け推奨トルク:5N・m
 
型番両抜け備考製品質量(g)
C-319-A-1-TAK60-鍵付き109
C-319-A-2鍵なし99
ウイングノブロック C-319-A 仕様

パネル穴明け寸法

商品特長詳細

■キーチェンジ

  • 錠前部を交換することによって、No.0200キーからNo.R0220キーやNo.500キーのようにキーナンバーを変更できる製品です。
 

■両抜け

  • 施錠時・解錠時ともにキーの抜差しが行えます。

注意・禁止事項

工業用錠前 取扱いに関するご注意

  • 緩み防止剤等の塗布
    M19六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
  • キー摩耗による機能障害
    使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
  • 錠前のメンテナンス
    塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤のご使用をお勧め致します。
  • キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
  • キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。

型番リスト

表示件数

鍵番号

付属品

商品コード

最小発注数量
TAK60
キー2本、止め金
23680
1個
鍵なし
止め金
23635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,757
( 1,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル穴開け寸法は各種コインロックと互換性があります(φ19.5×16)。
・止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます(板厚2.5mmまで)。
・コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
・本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
【用途】
・点検口・小型扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウイングノブロック C-319-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイングノブロック C-319-A
ポップアップつまみ A-319
防水フラットハンドル A-465-C
薄型平面スイングハンドル A-464-C
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C
ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464-C
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,757-2,0562,6732,104 -13,314 -13,810 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状L型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式押しボタン式錠前付き-錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛ステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水防水防水防水
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング